Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité industrielle, inviolable, mise à la terre autonome

5362-SG
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée très robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

Couleur : Brun

Code UPC : 078477868737
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits