30 A, 125 V, 2P, 3W, prise à montage encastré, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Noir
5371
30 A, 125 V, NEMA 5-30R, 2P, 3W, prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique, - Noir
La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc., ces Gra...