Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 250 V, 2P, 3W, prise à montage encastré, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Noir

5372-S00
30 A, 250 V, NEMA 6-30R, 2P, 3W, prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique, - AVERTISSEMENT noir : ne pas utiliser avec des boîtes murales à dispositif unique, des anneaux de boue à dispositif unique ou des rallonges de boîte à dispositif unique. De fabrication en thermoplastique durable, les prises d’alimentation Leviton sont équipées de contacts à double frottement en alliage de cuivre de fort calibre. Les prises à montage affleurant s’adaptent à la large gamme de plaques murales 2.15”-diameter de Leviton et au montage dur...
Code UPC : 078477695395
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-30R

Renseignements sur les produits