50 A, 250 V, 2P, 3W, prise à montage encastré, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Noir
5374
50 A, 250 V, NEMA 6-50R, 2P, 3W, prise encastrée, lame droite, Qualité industrielle, MALT, câblage latéral, bride métallique - Noir
La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle...