30 A, 250 V, 2P, 3W, Prise de montage en saillie, Lame droite, Qualité industrielle, Mise à la terre, Noir
5376-P
30 A, 250 V, NEMA 6-30R, 2P, 3W, prise pour montage en saillie, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique, - Noir
La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle...