Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

50 A, 250 V, 2P, 3W, prise pour montage en saillie, Lame droite, Qualité industrielle, Mise à la terre, Noir

5378
50 A, 250 V, NEMA 6-50R, 2P, 3W, prise pour montage en saillie, lame droite, qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique, - La gamme de prises de qualité industrielle pour usage très intensif de Black Leviton est conçue et fabriquée pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle...
Code UPC : 078477100233
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-50R

Renseignements sur les produits