Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Lisière d’alimentation de qualité médicale de15 A avec technologie Inform™ de contrôle de la charge, cordon 6-Outlet, 7’

53C6M-1N7

15 Amp (12 Amp Max Continuous Load) 125 VAC, Medical Grade Power Strip with Load Monitoring Inform™ Technology, Non-Surge, 6 Hospital Grade NEMA 5-15R Outlets With Locking Covers, 7' Power Cord with Standard Hospital Grade NEMA 5-15P Plug, Special Purpose Relocatable Power Tap (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1, and UL 60950-1

Les lisières d’alimentation de qualité médicale de Leviton avec la technologie Inform™ de contrôle de la charge offrent un moyen simple et efficace ...

Code UPC : 078477295953
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits