Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Lisière d’alimentation de qualité médicale de 20 A avec technologie Inform™ de contrôle de la charge, Protégé contre les surtensions, 4-Outlet, Cordon de 4 m

53C4M-2S5

20 A (charge continue maximale de 16 A) 125 V c.a., Lisière d’alimentation de qualité médicale avec contrôle de la charge Technologie Inform™, Protégé contre les surtensions, 4 prises NEMA 5-20R de qualité hospitalière avec couvercles verrouillables, Cordon d’ alimentation de 4,5 m avec fiche NEMA 5-20P de qualité hospitalière standard, Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1, UL 60950-1 et UL 1449

Les lisières d’alimentation de qualité médicale de Leviton avec la technologie Inform™ de contrôle de la charge offrent un simple

Code UPC : 078477270325
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit