Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Fiche à lame droite, Qualité industrielle

53CM-66C

20 A, 125 V, NEMA 5-20P, 2P, 3W, fiche, lame droite, Qualité industrielle, MALT, résistance à la corrosion - Jaune-blanc

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477795897
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20P

Renseignements sur le produit