Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple à mise à la terre isolée de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5461-IG
Prise de courant simple à mise à la terre isolée, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Orange

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, hos...

Code UPC : 078477662250
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits