20 A, 250 V, prise d’alimentation, lame droite, qualité industrielle
5478-CWP
20 A, 250 V, NEMA 6-20P, 2P, 3W, prise d’alimentation avec couvercle intégré, lame droite, Qualité industrielle, MALT,Puits de câblage standard câblés, bride en nylon - Gris
Les socles d’alimentation à lame droite de Leviton sont adaptés aux applications industrielles en extérieur et en intérieur. Le couvercle et la plaque en fibre de verre thermoplastique offrent une résistance aux impacts et une durabilité incroyables. Le matériel externe en acier inoxydable résiste aux effets corrosifs de l’humidité ...