Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, prise quadruple protégée contre les surtensions, qualité industrielle robuste

5490-IGI

Prise de courant quadruple à mise à la terre isolée avec protection contre les surtensions4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Ivoire

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Levito...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477851401
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit