120 V, 20 A, protégé contre les surtensions, 19 po, montage sur bâti avec interrupteur et fiche 5-20P , sensible aux données, 1440 joules, serrage des impulsions 330V , Longueur du cordon 12 pi 14-3 SJT, Boîtier en acier - Noir
5500-192
Les dispositifs 5500/5505 de Leviton sont conçus pour être montés sur des bâtis 19-inch où la suppression des surtensions transitoires est souhaitée pour l’équipement électronique monté sur bâti. Chaque dispositif offre un total de 12 prises protégées (10 à l’arrière et 2 à l’avant) pour offrir une commodité de connexion facile à tous les équipements montés. La conception avancée du circuit offre des niveaux de serrage extrêmement serrés et une atténuation exceptionnelle du bruit. Chaque unité est dotée de diagnostics à DEL d’état de la mise à la terre, de la polarité et de la protection des prises ...