Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

50 A, 125/250 V, 3P, 4W, prise pour montage en saillie, Lame droite, Qualité industrielle, Mise à la terre, Noir

55050-P00
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, prise pour montage en saillie, Lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique - Noir Construit en thermoplastique durable, Prises d’alimentation Leviton - sont équipés de contacts en alliage de cuivre à deux fils de calibre élevé. Pour assurer un câblage correct et rapide, les bornes portent des marques d’identification

Couleur : Noir

Code UPC : 078477982341
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 14-50R

Renseignements sur les produits