Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 125/250 V, 3P, 4W, prise pour montage en saillie, Lame droite, Qualité industrielle, Mise à la terre, Noir

55054
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :
30 A, 125/250 V, NEMA 14-30R, 3P, 4W, prise pour montage en saillie, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique, - Noir Construit en thermoplastique durable, Prises d’alimentation Leviton — sont équipés de contacts en alliage de cuivre à deux fils de calibre élevé. Pour assurer un câblage correct et rapide, les bornes portent des marquages d’identification.
Code UPC : 078477100240
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 14-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes