Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Limiteur de surtensions transitoires de type 1 3-Phase

55480-ASA
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Limiteur de surtensions transitoires de type 1, 3 phase 277/480V en étoile ou 3 phase Delta 480V, UL 1449 3rd Ed. Logement en polycarbonate avec inhibiteurs d’UV.

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes à la norme UL 1...

Code UPC : 078477525609
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits