Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon de la série LEV, homologué aux normes IEC

560C6WLEV

60/63 A, 200/346 - 240/415 V triphasé, 4P, 5W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord série LEV IEC 60309-1 et 60309-2, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Rouge

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Vitesse d'assemblage améliorée avec des boîtiers filetés comportant moins de vis pour un temps d'installation réduit
  • Étanchéité supérieure...

Couleur : rouge

Code UPC : 078477025154
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit