Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

560MF9WLEV

60 A, 120/208 Vtriphasé, 4P, 5W IEC 60309-1 et 60309-2 à verrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologuée aux normes de l’Amérique du Nord, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche, Avec fusibles - Bleu

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
Code UPC : 078477251621
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit