Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur unipolaire Decora de15 A/Contournement de dispositif combiné avec pilote néon, ivoire

5626-I
Interrupteur combiné Decora® 15 A, 120 V, unipolaire/témoin néon c.a., Qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral - L’interrupteur combiné Decora de Leviton ivoire est le choix parfait pour n’importe quelle zone d’une maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant, qui fait partie de la célèbre gamme Decora, est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son extérieur résistant aux impacts assure une protection contre les dommages et un lon...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477515549
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes