5628-2
20 A, 120 V, voyant à bascule Decora Plus - Allumé - Req. Interrupteur CA silencieux unipolaire neutre, qualité commerciale, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral - BRUN
Les dispositifs Decora Plus associent l’élégance à tous les avantages de la construction renforcée de qualité commerciale. La gamme de produits robustes comprend : unipolaire, bipolaire, interrupteurs 3 et 4-way , interrupteurs à contact momentané et maintenu, ainsi qu’un témoin lumineux et un bouton lumineux...
Couleur : Brun