Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 3-Phase avec modules de protection contre les surtensions remplaçables

57600-DM3

600V 3-Phase Delta, Panneau de protection contre les surtensions avec modules de protection contre les surtensions remplaçables : 7600 (3), Courant de surtension maximal de 150kA L-L, Logement NEMA 12

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes à la norme UL 1449 St...

Code UPC : 07847714582
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits