Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de20 A, qualité commerciale

5801

Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre - Brun

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477249000
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits