Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

5824
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 20 A, 250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont les produits de l’entrepreneur électricien...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477819852
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits