Prise double Decora Plus de15 A, qualité commerciale
5835-E
Prise de courant à logement double Decora Plus, norme européenne, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 125 V ou 16 A, 250 V, câblage arrière et latéral, NEMA 5-15R_CEE 7/7(EU1-16R), 2-Pole, 3-Wire - Noir
Accepte également les normes CEE 7/16, CEE 7/17 et les fiches de type F (Schuko)
Couleur : Noir