Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, 120/240V, 2 phase 3 fils, élément double, Minicompteur encastré 200A , résolution 1 kWh, Compteur électrique kWh, 2 transformateurs de courant fixés de façon permanente

5B201-H02
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Minicompteur pour compteurs divisionnaires encastrés à élément double, 2P/3W, 120/240V, résolution de 1 kWh, compteur mécanique, 2 fixé de manière permanente 200:0.1A CT.

La gamme de compteurs divisionnaires encastrés VerifEye™ est fournie avec des transformateurs de courant (TC) à noyau solide haute précision et fixés de façon permanente pour une performance de qualité commerciale certifiée selon les normes ANSI.
Code UPC : 078477552674
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes