Compteur divisionnaire, 120/240 V, 2 phases à trois fils, élément double, Minicompteur encastré de 100A, résolution de 0,1 kWh, Compteur électrique kWh, 2 transformateurs de courant fixés en permanence
5B201-T01
Produit supprimé de la gamme. Minicompteur pour compteurs divisionnaires encastrés à élément double, 2P/3 W, 120/240 V, Résolution de 0,1 kWh, Compteur mécanique, 2 TC fixé de 0, 100:01 A.
La gamme de compteurs divisionnaires encastrés VerifEye™ est fournie avec des transformateurs de courant (TC) à noyau solide haute précision et fixés de façon permanente pour une performance de qualité commerciale certifiée selon les normes ANSI.