Plaque d’adaptation de fibre optique LC à volet SDX, OM3/OM4, LC quadruple (Aqua), 24 fibres, Manchon en céramique de zircone
5F100-S4Q
Les plaques d’adaptation de fibre optique métallique SDX fonctionnent avec les logements SDX muraux ou sur bâti et les supports d’adaptation multimédias Leviton. Les plaques d’adaptation SDX sont disponibles en styles de connecteur enclenchable LC, Shuttered LC, MTP® et QUICKPORT. Les plaques d’adaptation de fibre métallique SDX de Leviton sont utilisées avec des panneaux ou des logements SDX (montage sur bâti ou mural) pour permettre de connecter le réseau central au réseau central ou le réseau central au câblage optique horizontal.