Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Cordon de connexion de la gamme économique, 50/125 um multimode OM3, OFNR double, SC-SC, 5 mètres

5LDSC-M05

Avec un rendement optique conforme ou supérieur aux normes du secteur, les cordons de connexion de la gamme économique sont parmi les plus compétitifs du marché et offrent une option de valeur attrayante. Les cordons de connexion de la gamme économique sont offerts en types de fibre OM1, OM3, OM4 et OS2, avec des connecteurs SC, ST et LC.

Code UPC : 078477307892
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit