Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gaine pour connecteur à lame droite

6018

Gaine pour connecteur droit/verrouillable, 15 A et 20 A, 3-Wire, Intempérisé - Noir

Les dispositifs à lame de verrouillage de la gamme Black & White de Leviton de qualité industrielle sont de construction robuste, résistent aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations intenses. Tous les contacts et lames sont robustes et en une pièce, pour un rendement maximal de la conductivité. Les versions résistantes à la corrosion présentent des contacts et des lames nickelés, ainsi que des montants et des vis en acier inoxydable. Le ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477795422
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits