Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur, Gradateur rotatif, 800W 120 V c.a., 60Hz, 3-Way, Blanc, Van Gogh

60800-3W

ÉPUISÉ

Gradateur rotatif, 800W, 120 V c.a. 60Hz, 3-Way, à incandescence électromécanique avec préréglage Van Gogh, Ailette étroite, - Blanc

Van Gogh, le gradateur rotatif architectural et classique de Leviton convient à de nombreuses applications commerciales, y compris les applications de haute puissance. Ce gradateur robuste à plage complète est conçu pour les charges à incandescence haute puissance (800 W, 1000W, 1500W et 2000W Ces dispositifs sont dotés de couvercles enclipsables sans vis et préservent les ailettes de la chaleur. ...
Code UPC : 07847716978
Pays d’origine : Mexique