Interrupteur-gradateur, Gradateur rotatif, 1000W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Blanc, Van Gogh
61000-W
Gradateur rotatif, 1000W, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, à incandescence électromécanique Van Gogh, Ailette étroite, - Blanc
Van Gogh, le gradateur rotatif architectural et classique de Leviton convient à de nombreuses applications commerciales, y compris les applications de haute puissance. Ce gradateur robuste à plage complète est conçu pour les charges à incandescence haute puissance (800W, 1000W, 1500W et 2000W). Ces dispositifs sont dotés de couvercles enclipsables sans vis et préservent les ailettes de la chaleur. ...