Commande de vitesse de ventilateur, 10 A, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Électromécanique à plage complète Van Gogh, Ailette large, Aucun - Blanc
61027-W
Commande de vitesse de ventilateur, 10 A, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Électromécanique à plage complète Van Gogh, Ailette large, Aucun - Blanc
Van Gogh, le contrôleur rotatif architectural et classique de Leviton convient à de nombreuses applications commerciales, y compris les applications de haute puissance. Cette commande robuste à plage complète est conçue pour les charges à incandescence haute puissance (800W, 1000W, 1500W et 2000W). Ces dispositifs sont dotés de couvercles enclipsables sans vis qui dissimulent la chaleur...