Prise QUICKPORTMC EXTREME™ de cat. 6A, pour utilisation avec des canaux, Noir, emballage GREENPACK™ 200-Pack
6110G-2E6
La prise QUICKPORT de cat. 6A pour utilisation avec des canaux EXTREME est conçue pour être utilisée avec tous les produits QUICKPORT compatibles et est dotée de couvercles brevetés en forme de cône de silence moulé par injection pour éliminer la diaphonie étrangère (AXT). La prise est dotée de la technologie brevetée de rétention pour assurer une performance réseau constante pendant toute la durée de vie du système. Les tours de séparation des paires uniques permettent d'avoir des terminaisons plus rapides et plus faciles. La prise est configurée à 180 degrés de manière à ce que le champ de raccordement se trouve dans le b
Couleur : Noir