Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise QUICKPORTMC EXTREME™ cat. 6A , pour utilisation avec des canaux, Rouge foncé

6110G-RR6

La prise QUICKPORT de cat. 6A EXTREME pour utilisation avec des canaux est conçue pour être utilisée avec tous les produits compatibles QUICKPORT et est dotée de couvercles brevetés en forme de cône de silence moulé par injection pour éliminer la diaphonie étrangère (AXT). La prise est dotée de la technologie brevetée de rétention pour assurer une performance réseau constante pendant toute la durée de vie du système. Les tours de séparation des paires uniques permettent d'avoir des terminaisons plus rapides et plus faciles. La prise est configurée dans une configuration 180-degree de sorte que le champ de raccordement se trouve dans le b...

Code UPC : 078477262160
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes