Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 250 V, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité commerciale, blindé, MALT , acier

615CA
15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, connecteur, Lame droite, Qualité commerciale, blindé, Mise à la terre - Acier Leviton offre une large sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 A, disponibles dans une grande variété de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l’humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos fiches et connecteurs EPTR à revêtement en caoutchouc résistent aux utilisations difficiles, protégeant contre...
Code UPC : 078477842485
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-15R

Renseignements sur les produits