Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 250 V, 2P, 3W, fiche, lame droite , MALT, jaune

615PV
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, fiche, lame droite , Mise à la terre - JAUNE Leviton offre une grande sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 A, offerts dans une grande variété de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l’humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos prises et connecteurs EPTR à dos en caoutchouc supportent les utilisations intenses et sont protégés contre la poussière et l’humidité. Le profil profond...
Code UPC : 078477842287
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-15P

Renseignements sur les produits