Gradateur, Gradateur rotatif, 2000W 120 V c.a., 60Hz, unipolaire, blanc, Van Gogh
62000-W
Gradateur rotatif, 2000W 120 V c.a., 60Hz unipolaire, à incandescence électromécanique Van Gogh, Ailette large, Blanc
Van Gogh, le gradateur rotatif architectural et classique de Leviton convient à de nombreuses applications commerciales, y compris les applications de haute puissance. Ce gradateur robuste à plage complète est conçu pour les charges à incandescence haute puissance (800 W, 1000W, 1500W et 2000W Ces dispositifs sont dotés de couvercles enclipsables sans vis et préservent les ailettes de la chaleur.