Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Cordon de connexion de la gamme économique, 62,5/125 μm multimode OM1, OFNR double, SC-ST, 3 mètres

62DCT-M03

Avec un rendement optique conforme ou supérieur aux normes du secteur, les cordons de connexion de la gamme économique sont parmi les plus compétitifs du marché et offrent une option de valeur attrayante. Les cordons de connexion de la gamme économique sont offerts en types de fibre OM1, OM3, OM4 et OS2, avec des connecteurs SC, ST et LC.

Code UPC : 078477260630
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit