50 A, 125/250 V, Prise verrouillable affleurante noire et blanche, Qualité industrielle
6369CR
50 A, 125/250 V, non NEMA, 3P, 4W, Prise verrouillable noire et blanche à montage affleurant,Qualité industrielle, MALT, résistance à la corrosion - NOIR
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur