Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

50 A, 125 V, Prise verrouillable affleurante noire et blanche, Qualité industrielle

6370CR

50Amp, 125V c.a., non NEMA, 2P, 3W, Prise verrouillable noire et blanche à montage affleurant, Qualité industrielle, MALT, résistance à la corrosion (CR) – NOIR

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477804568
Pays d’origine : Mexique
NEMA : non-NEMA

Renseignements sur le produit