Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande de vitesse de ventilateur silencieuse SureSlide Decora

661F-10I
Commande de vitesse de ventilateur silencieuse Decora SureSlide, 1.5A ventilateur, 60Hz, unipolaire et 3-Way - Les commandes de vitesse de ventilateur Decora SureSlide® de Leviton offrent un fonctionnement silencieux tout en offrant 3 réglages de vitesse distincts. Doté d'un interrupteur MARCHE/ARRÊT préréglé, ce dispositif permet de régler la vitesse du ventilateur afin qu'elle soit automatiquement configurée avec la fonction MARCHE/ARRÊT. La commande de vitesse de ventilateur est idéale pour les bibliothèques, les salles d'étude ou tout autre endroit où le bruit peut devenir une distraction.

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477900222
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes