Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur SureSlide pour DEL réglables, ampoules halogènes et à incandescence, fil neutre requis

6674N-10W

Obtenez un rendement de gradation supérieur avec l’interrupteur de gradation SureSlide. A coption efficace pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation où un fil neutre est requis par le code et pour les rénovations où un neutre est présent dans la boîte murale. Compatible avec DEL/LFC de 150W, à incandescence/halogène de 300W, 60Hz Installation unipolaire ou 3 voies, à utiliser avec une plaque murale Decora ou une plaque murale sans vis Decora Plus

Couleur : blanc

Code UPC : 078477016763
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Leviton présente : comment atténuer les lampes à DEL et les luminaires sans scintillement
Série de réponses de Leviton permettant de régler la plage de gradation
Leviton présente : Comment installer un gradateur dans une application 3-way
Série de réponses Leviton Tout sur les gradateurs
Série de réponses de Leviton - Tout sur les commandes d’éclairage
Série de réponses Leviton - Commandes unipolaires par rapport aux commandes 3-way
Série « Projet de la semaine » – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton