20 A, 120/208 V, 3-Phase Y, non NEMA, 4P, 4W, prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, sans mise à la terre, Wetguard avec couvercle - JAUNE
LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
PLUS SÉCURISÉ – Le double moraillon offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire...
20 A, 120/208 V, 3-Phase Y, non NEMA, 4P, 4W, prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, sans mise à la terre, Wetguard avec couvercle - JAUNE
LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
PLUS SÉCURISÉ – Le double mécanisme offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire pour plus de sécurité.
DURABLE – Idéal pour les environnements rigoureux avec une résistance accrue à la chaleur, à la corrosion chimique et à l’abrasion physique
ID de produit : valeurs nominales marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 18-8 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, blanc et neutre
Caractéristiques
Intensité : 20 A
Matériau de base : nylon
Marque : Wetguard
Couleur : jaune
Type de dispositif : prise verrouillable
Face : nylon
Mise à la terre : sans mise à la terre
NEMA : non NEMA
Pôle : 4
Normes et homologations : non UL
Bride : laiton nickelé
Terminaison : arrière
Tension : 120/208 V c.a.
Garantie : garantie à vie limitée
Câblage : 4
Données électrotechniques
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Phase : 3-Phase étoile
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Conditions environnementales
Environnement : mouillé
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Les prises avec couvercle fermé ou utilisées avec une fiche Wetguard connectée sont conformes aux normes IP66
Accepte les fils pleins ou toronnés de calibre14 à8 AWG
Adapté à toutes les boîtes FD classiques
Maintient l’étanchéité nominale IP66 lorsqu’il est monté sur boîte à l’aide des boîtes arrière 452CR, 453CRou 454CRde Leviton
Peut être monté sur panneau (non homologué IP66 )
Vis de montage no6-32 (4) incluses
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.