Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise verrouillable simple à couvercle rabattable étanche Wetguard

67W74

20 A, 125/250 V, NEMA L14-20R, 3P, 4W, couvercle rabattable avec prise, prise simple verrouillable encastrée, résistance à la corrosion, MALT, couvercle rabattable Wetguard, À câblage arrière et latéral, bride en laiton nickelé, - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort est résistant aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle PBT Valox®...
Code UPC : 078477062029
Pays d’origine : Mexique
NEMA L14-20R

Renseignements sur les produits