Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, prise simple encastrée de 1-Gang , Blanc

689-W
PRISE DOUBLE ENCASTRÉE POUR UN DISPOSITIF, 2-POLE, 3-WIRE, 15A-125V, QUALITÉ RÉSIDENTIELLE NEMA 5-15R . AVEC VIS MONTÉS SUR BOÎTIER. BLANC Profitez des ventes exponentielles de téléviseurs à écran plat avec les dispositifs encastrés de Leviton. Elles offrent une installation encastrée impeccable et non encombrante derrière les téléviseurs, les écrans et les centres de divertissement d'aujourd'hui. La prise double encastrée polyvalente (Cat. No 690)offre une alimentation c.a. et des ouvertures pour six modules QuickPort que vous pouvez...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477312841
Pays d’origine : Chine