Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle verrouillable étanche Wetguard

68W29

20 A, 347 V, NEMA L24-20 , 2P, 3W, Socle verrouillable unique avec couvercle homologué IP66 , Qualité industrielle, MALT, résistance à la corrosion, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double moraillon offre un verrouillage/étiquetage supplémentaire ...
Code UPC : 078477519325
Pays d’origine : Mexique
NEMA L24-20P

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes