Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle verrouillable étanche Wetguard

68W48

30 A, 250 V, NEMA L6-30 , 2P, 3W, Socle verrouillable unique avec couvercle homologué IP66, Qualité industrielle, MALT, résistance à la corrosion, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double mèche offre un verrouillage/étiquetage supplémentaire...
Code UPC : 078477519356
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-30P

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes