Tableau de connexion plat QUICKPORT™ cat. 6A , 48-Port, 2RU, noir
6910G-U48
Les tableaux de connexion plats QUICKPORT de cat. 6A dépassent toutes les exigences de performance de canal des normes ANSI/TIA-568.2-D et ISO 11801 classe EA de 1 MHz à 500 MHz pour prendre en charge la norme IEEE 802.3an pour Ethernet 10 Gigabit sur câble PTNB. Les tableaux de connexion sont conçus pour être utilisés sur les bâtis et armoires standard 19-inch . Les panneaux sont dotés de la technologie brevetée de rétention pour promouvoir un rendement constant pendant la durée de vie du système et du cône de silence breveté, qui élimine la diaphonie étrangère (AXT) de ...
Couleur : Noir