Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur de cube enfichable pour prise triple de15 A, MALT, Blanc

692-W
Intérieur 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 3-Wire, Robinet cube triple mis à la terre - Les accessoires électriques Leviton blancs pour la maison comprennent des robinets et des adaptateurs, des veilleuses et un éclairage à piles. Chaque accessoire électrique fait l’objet par Leviton d’un contrôle strict de la qualité à l'interne et doit répondre ou dépasser les normes applicables dans l’industrie.

Couleur: blanc

Code UPC : 078477122389
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits