Tableau de connexion plat 110-Style de cat. 6 avec porte-étiquette pour lentille grossissante, 48-Port, 2RU, Noir
69586-L48
Les tableaux de connexion plats 110-Style de cat. 6 de Leviton sont conçus pour être utilisés sur les bâtis et armoires standard 19-inch . Les tableaux de connexion comprennent une technologie de rétention brevetée qui assure un rendement constant au cours de la vie du système. La conception facile à installer permet une installation rapide grâce aux terminaisons 110 standard à l’arrière des panneaux qui suivent la séquence de couleurs d’installation normale (bleu, orange, vert, brun) de gauche à droite. Le système de cat. 6 est conçu pour être utilisé dans les systèmes à haut débit ...
Couleur : Noir